Schneider-Electric
 
26361 image- myse
26361
Multi 9 C60LMA - disjoncteur modulaire - 3P - 10A
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit C60
Gamme Multi 9
Nom du produit C60
Type de produit ou équipement Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil C60L
Application Moteur
Description des pôles 3P
Nombre de pôles protégés 3
[In] courant assigné d'emploi 10 A à 40 °C
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement L
Pouvoir de coupure 6 kA Icu à 415 V CA 50/60 Hz par pôle se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
50 kA Icu à 230...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
25 kA Icu à 400...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA 50/60 Hz
230...240 V CA 50/60 Hz
400...415 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 12 x In
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres OUI
Pas de 9 mm 6
Hauteur 81 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,36 kg
Endurance mécanique 20000 cycle
Mode de raccordement Borne du type à cage16 mm² souple
Borne du type à cage25 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils 14 mm
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Tropicalisation 2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 5,3 cm
Longueur de l'emballage 1 7,3 cm
Poids de l'emballage 1 0,339 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 months